Suporte para fixação na parede para AX e KX em chapa de aço, AX IT, EL

Artigo não.: SZ 1590010

Para a fixação de caixas AX e KX de chapa de aço.

Artigo não.:
SZ 1590010
Descrição do produto
Para a fixação de caixas AX e KX de chapa de aço.
Vantagens
Fixação diretamente por trás usando um parafuso autoatarraxante no recorte da caixa
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distância da parede
10 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX de chapa de aço
KX de chapa de aço
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,132 kg
Peso bruto
0,168 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83025000
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Suporte para fixação na parede, para AX e KX de chapa de aço, distância da parede: 10 mm
Aprovações
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções