Suporte para fixação na parede para AX e KX em chapa de aço, AX IT, EL

Artigo não.: AX 2508020

Ideal para a montagem facilitada de caixas para fixação na parede, mesmo em locais com espaço restrito.

Artigo não.:
AX 2508020
Descrição do produto
Ideal para a montagem facilitada de caixas para fixação na parede, mesmo em locais com espaço restrito.
Vantagens
Fixação diretamente por trás usando um parafuso autoatarraxante no recorte da caixa
Simplesmente encaixar o suporte em um parafuso pré-montado na parede
As diferentes posições de montagem possibilitam adaptar perfeitamente a instalação na parede às condições do local
Em vez de usar o parafuso autoatarraxante, o suporte pode ser opcionalmente fixado por dentro com um parafuso convencional e uma porca
Opção adicional de fixação utilizando uma porca no caso de aplicações dinâmicas
Material
Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento
Suporte para fixação na parede
Acabamentos
Inclui material de fixação
Distância da parede
20 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX de chapa de aço
KX de chapa de aço
AX IT
EL
Caixa AX tripartida para fixação na parede
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,44 kg
Peso bruto
0,44 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83025000
EAN
4028177938281
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SUPORTE DE FIXACAO EM PAREDE C/20MM P/CAIXAS AX/KX
Aprovações
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções