Suporte para fixação na parede para AX e KX de aço inoxidável

Artigo não.: SZ 2433.010

Para a fixação de caixas AX e KX de aço inoxidável.

Artigo não.:
SZ 2433.010
Descrição do produto
Para a fixação de caixas AX e KX de aço inoxidável.
Vantagens
Simplesmente encaixar o suporte em um parafuso pré-montado na parede
As diferentes posições de montagem possibilitam adaptar perfeitamente a instalação na parede às condições do local
Caso necessário, o suporte pode levar um acabamento
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
Suporte para fixação na parede
Acabamentos
Inclui material de fixação
Distância da parede
20 mm
Nota
Por motivos de higiene e para manter o grau de proteção, as caixas em aço inoxidável não possuem perfurações para fixação na parede.
Adequado para
Tipo de caixa: AX em aço inoxidável
KX de aço inoxidável
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,42 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177938144
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Suporte para fixação na parede, para AX e KX de aço inoxidável 1.4301, distância da parede: 20 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções