- Nº do item:
- SZ 2433.510
- Descrição do produto
- Para a fixação de caixas AX e KX de aço inoxidável.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar o suporte em um parafuso pré-montado na parede
- As diferentes posições de montagem possibilitam adaptar perfeitamente a instalação na parede às condições do local
- Caso necessário, o suporte pode levar um acabamento
- Material
- Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Escopo de fornecimento
- Suporte para fixação na parede
Acabamentos
Inclui material de fixação
- Distância da parede
- 20 mm
- Nota
- Por motivos de higiene e para manter o grau de proteção, as caixas em aço inoxidável não possuem perfurações para fixação na parede.
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX em aço inoxidável
KX de aço inoxidável
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,428 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Suporte para fixação na parede, para AX e KX de aço inoxidável 1.4404, distância da parede: 20 mm