Luminária padrão

Nº do item: SZ 4138.280

Tensão de alimentação: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Nº do item:
SZ 4138.280
Modelo
Sem chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento
Luminária padrão
Lâmpada
Inclui material de fixação
Potência nominal
18 W
Ballast
Reator magnético
Opções de conexão
Chave de posicionamento da porta
Alimentação através de conector
Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Lâmpada
Lâmpada fluorescente, soquete G13
Grau de proteção
I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)
Integrado, liga/desliga/chave de posicionamento da porta
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
500 V AC
Tensão nominal de isolamento
500 V DC/1s
Instalações possíveis
Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
AE, CM, TP: com ângulo universal
AE: com trilho para montagem interna
Dimensões
Largura: 682 mm
Altura: 117 mm
Profundidade: 50 mm
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...45 °C
Tomadas
USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço
120 V, 1~, 60 Hz
Modelo de tomada
USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,81 kg
Peso bruto
1,82 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentação
Manual de instruções