- Artigo não.:
- SZ 4155110
- Descrição do produto
- Lâmpada fluorescente compacta de 18 W com elevada potência de iluminação.
- Vantagens
- Montagem simples e rápida
- Material
- Plástico
- Escopo de fornecimento
- Luminária universal
Detector de movimento integrado
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Inclui material de fixação
- Potência nominal
- 18 W
- Ballast
- Reator eletrônico de longo alcance
- Opções de conexão
- Alimentação através de conector
- Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
- Integrated motion sensor
- Sim
- Lâmpada
- Lâmpada fluorescente compacta, soquete 2G11
- Grau de proteção
- I (condutor de proteção)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, liga/desliga/ativado pelo detector de movimento
- Light cover
- Sim
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 2500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 250 V AC
- Instalações possíveis
- Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
- Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
- Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS
- Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
- AE, CM, TP: com ângulo universal
- AE: com trilho para montagem interna
- Dimensões
- Largura: 345 mm
Altura: 95 mm
Profundidade: 55 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...45 °C
- Tomadas
- 1 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...70 °C
- Tensão nominal de serviço
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Modelo de tomada
- D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,714 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177679832
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
-
SZ LUMINARIA UNIVERSAL C/TOMADA 240V 18W