- Nº do item:
- CS 9765.150
- Descrição do produto
- Luminária robusta. Montada na vertical ou na horizontal no perfil do quadro através de clipes com mola para fixação ou como fonte de iluminação direta durante trabalhos de manutenção simplesmente virando o gancho giratório em plástico. Base da lâmpada em PMMA (polimetilmetacrilato) resistente a impactos com grau de proteção II.
- Escopo de fornecimento
- 2 clipes com mola
Material de fixação - Potência nominal
- 11 W
- Diâmetro
- 62 mm
- Diameter protective tube
- 38 mm
- Comprimento
- 450 mm
- Length light outlet
- 195 mm
- Length protective tube
- 320 mm
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Opções de conexão
- Cabo de ligação integrado com extremidade aberta
- Lâmpada
- Lâmpada fluorescente TC-SEL, 4 pinos
- Corrente de iluminação
- 900 lm
- Dimensões
- Comprimento: 450 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...40 °C
- Tensão nominal de serviço
- 48 V (DC)
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 64
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,03 kg
- Peso bruto
- 1,05 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241