Sistema de iluminação LED

Artigo não.: SZ 2500200

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.

Artigo não.:
SZ 2500200
Modelo
sem tomada
Vantagens
Iluminação perfeita de todo o interior do armário
Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo
sem tomada
Conectores com giro de 90°
Ajuste da distribuição da luz
Material
Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor
Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Potência nominal
11 W
Opções de conexão
Alimentação de 3 polos
Cabo de passagem de 3 polos
Chave de posicionamento da porta
Overvoltage category
II
Grau de proteção
II (isolamento)
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Fixação por clipes
Fixação por ímã (acessórios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Tensão nominal de isolamento
300 V AC
Instalações possíveis
Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação
900 lm
Cor da luz
4000 K (branco neutro)
Nota
Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões
Largura: 437 mm
Altura: 75 mm
Profundidade: 23 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,426 kg
Peso bruto
0,56 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,2
Número da tarifa alfandegária
94054940
EAN
4028177806955
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
SZ Sistema iluminação Led, 900, 100-230 V, 437 mm
Aprovações
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Energy efficiency label
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information