Sistema de iluminação LED

Artigo não.: SZ 2500310

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.

Artigo não.:
SZ 2500310
Modelo
com tomada, com detector de movimento
Vantagens
Iluminação perfeita de todo o interior do armário
Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo
Detector de movimento
Tomada
Conectores com giro de 90°
Ajuste da direção da luz
Ajuste da distribuição da luz
Material
Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor
Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Potência nominal
13 W
Opções de conexão
Alimentação de 3 polos
Cabo de passagem de 3 polos
Motion detector
Sim
Overvoltage category
II
Grau de proteção
II (isolamento)
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Fixação por clipes
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Tensão nominal de isolamento
300 V AC
Instalações possíveis
Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação
1.200 lm
Cor da luz
4000 K (branco neutro)
Nota
Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões
Largura: 437 mm
Altura: 85 mm
Profundidade: 44 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Tomadas
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Tensão nominal de serviço
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modelo de tomada
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,69 kg
PCF/emb (cadle to gate)
16,7
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177806986
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
SZ Sistema iluminação Led 1200 3pol c/437mm, 100-230V, com detetor de movimento
Aprovações
CCC exception letter
ENEC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Energy efficiency label
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information