Sistema de iluminação LED

Artigo não.: SZ 2500320

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.

Artigo não.:
SZ 2500320
Modelo
com detector de movimento
Vantagens
Iluminação perfeita de todo o interior do armário
Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo
Detector de movimento
Conectores com giro de 90°
Ajuste da direção da luz
Ajuste da distribuição da luz
Material
Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor
Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação
Potência nominal
13 W
Opções de conexão
Alimentação de 2 polos
Cabo de passagem de 2 polos
Motion detector
Sim
Grau de proteção
III (SELV)
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Fixação por clipes
Fixação por ímã (acessórios)
Instalações possíveis
Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação
1.200 lm
Cor da luz
4000 K (branco neutro)
Nota
Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões
Largura: 437 mm
Altura: 85 mm
Profundidade: 37 mm
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço
24 V - 56 V (DC)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,488 kg
Peso bruto
0,65 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
SZ Sistema Iluminaçao LED 1200, 437mm, 24V DC, com detetor de movimento
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Energy efficiency label
Manual de instruções
Safety instructions