- Nº do item:
- SZ 2373.000
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Sistemas de iluminação em caixas AE
- Chave de posicionamento da porta em caixas AE e TopConsole System TP
- Suportes de conduítes 2593.000 e 2591.000 em caixas AE
- Trilhos de suporte para bornes em painéis de comando e painéis de comando com porta
- Nota
- Os parafusos de fixação ficam escondidos quando a porta está fechada. No caso de montagem na AE, pode-se utilizar as perfurações existentes para blocos de montagem ou dobradiças.
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE
- TP
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,258 kg
- Peso bruto
- 0,311 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ ELEMENTO MONTAGEM UNIVERSAL 6Pç