Acessórios para conexão para sistema de iluminação LED compacto

Artigo não.: SZ 4315800

Com cabo de ligação LED ou com cabo de conexão LED.

Artigo não.:
SZ 4315800
Modelo
Cabo de ligação
Comprimento
3.000 mm
Adequado para o item com o código de referência
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensões
Comprimento: 3.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,102 kg
Peso bruto
0,118 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177630192
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ CABO LIGAÇAO P/LAMP.DIODO C/3000MM
Fichas técnicas
General technical information