Acessórios para conexão para sistema de iluminação LED compacto

Nº do item: SZ 4315.850

Com cabo de ligação LED ou com cabo de conexão LED.

Nº do item:
SZ 4315.850
Modelo
Cabo de conexão para LED para cabo de passagem
Comprimento
3.000 mm
Adequado para o item com o código de referência
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensões
Comprimento: 3.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,112 kg
Peso bruto
0,126 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177630529
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
#NV