Adaptador para o cabo de ligação para sistema de iluminação LED compacto

Nº do item: SZ 4315.860

Adaptador para o cabo de ligação, tensão de entrada de 100 - 230 V AC e tensão de saída de 24 V DC, 1 A

Nº do item:
SZ 4315.860
Comprimento do cabo de ligação
1.800 mm
Tensão de entrada
100 - 230 V AC
Tensão nominal de isolamento
300 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
6000 V AC
Corrente máxima de saída
1 A
Adequado para o item com o código de referência
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Tensão de saída
Tensão de saída: 24 V DC
Tensão nominal de serviço
264 V
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,14 kg
Peso bruto
0,15 kg
Número da tarifa alfandegária
85043121
EAN
4028177630185
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SZ S.ILUM.ADAP.P/CABO LIGAÇAO 100/230V