Chaves de posicionamento de portas

Nº do item: SZ 4127.210

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Nº do item:
SZ 4127.210
Modelo
Com alavanca para quadro com dobradiça, sem cabo de ligação
Funcionamento
O acionamento da alavanca é feito pelo quadro de reforço da porta em chapa de aço ou, no caso de portas transparentes, através de um adaptador incluso no escopo de fornecimento.
Nota
Para instalação no VX IT apenas em combinação com a cantoneira VX para montagem da chave de posicionamento de portas
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
6000 V AC
Tensão nominal de isolamento
400 V AC
Instalações possíveis
Para armários TS com quadro grande embutido com dobradiça
para o sistema de iluminação padrão e Confort
Ligação elétrica
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço
400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 40
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,231 kg
Peso bruto
0,235 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177581326
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
SZ INTERRUPTOR DE PORTA COM ALAVANCA
Aprovações
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções