- Artigo não.:
- SZ 4315320
- Modelo
- Com cabo de ligação
- Comprimento
- 1.000 mm
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 6000 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 400 V AC
- Instalações possíveis
- para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
- Dimensões
- Comprimento: 1.000 mm
- Ligação elétrica
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 40
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,139 kg
- Peso bruto
- 0,149 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85365019
- EAN
- 4028177581333
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
SZ INTERRUPTOR PORTA C/CABO 1000mm LAR.