Chaves de posicionamento de portas

Artigo não.: SZ 4315550

com acessórios de montagem, com ou sem cabo de ligação.

Artigo não.:
SZ 4315550
Modelo
Com cabo de ligação
Comprimento
600 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
6000 V AC
Tensão nominal de isolamento
400 V AC
Instalações possíveis
para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
Dimensões
Comprimento: 600 mm
Ligação elétrica
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Tensão nominal de serviço
400 V
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 40
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,115 kg
Peso bruto
0,122 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrição do produto
#NV
Aprovações
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Documentação
Info sheet