Elemento de conexão com disjuntor de 10 A

Artigo não.: SZ 2507500

Elemento de conexão para encaixe no trilho de cobertura.

Artigo não.:
SZ 2507500
Descrição do produto
Elemento de conexão para encaixe no trilho de cobertura
Vantagens
Reduzindo custos de instalação: Sistemas de iluminação e luminárias de locais de trabalho são alimentados de maneira rápida e segura através do cabo de ligação
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
4000 V AC
Tensão nominal de isolamento
400 V AC
Indicação de montagem
No caso de configuração de ligações próprias, recomendamos utilizar o conector 2507.200
Tensão nominal de serviço
230 V - 400 V
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,179 kg
Peso bruto
0,197 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
SZ Elemento de conexão c/inte
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity