- Artigo não.:
- SZ 2500410
- Modelo
- Alimentação de 2 polos (com tomada e sem conector)
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
- Cor
- Preto
- Comprimento
- 3.000 mm
- AWG
- AWG 18
- Nota
- Identificação dos polos: 1 = + / 2 = -
- Normas
- Cabos de conexão à rede elétrica: AVLV2
- Conector de ligação à rede elétrica: ECBT2
- Dimensões
- Comprimento: 3.000 mm
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,95 kg
- Peso bruto
- 1,046 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
-
SZ Cabo ligação 2 polos, 24V, c/3mt, 5 unidades