Cabo de ligação

Artigo não.: SZ 2500.430

Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.

Artigo não.:
SZ 2500.430
Modelo
Cabo de passagem de 3 polos (com tomada e conector)
Descrição do produto
Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
Cor
Laranja
Diâmetro
1,5 mm²
Comprimento
1.000 mm
Dimensões
Comprimento: 1.000 mm
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,66 kg
Peso bruto
0,664 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177809123
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ Cabo ligação 3 polos, 100-240V, com 1mt , 5 unidades
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions