- Artigo não.:
- SZ 2500435
- Modelo
- Cabo de passagem de 3 polos (com tomada e conector)
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
- Cor
- Laranja
- Comprimento
- 200 mm
- Dimensões
- Comprimento: 200 mm
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,065 kg
- Peso bruto
- 0,074 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
-
SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V