Cabo de ligação

Nº do item: SZ 2500.440

Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.

Nº do item:
SZ 2500.440
Modelo
Cabo de passagem de 2 polos (com tomada e conector)
Descrição do produto
Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
Cor
Preto
Comprimento
1.000 mm
AWG
AWG 18
Normas
Cabos de conexão à rede elétrica: AVLV2
Conector de ligação à rede elétrica: ECBT2
Dimensões
Comprimento: 1.000 mm
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,34 kg
Peso bruto
0,371 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177809130
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ Cabo ligação 2 polos 24V com 1mt 5 unidades
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Safety instructions