Cabo de ligação

Nº do item: SZ 2500.450

Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.

Nº do item:
SZ 2500.450
Modelo
Cabo de passagem de 2 polos (com tomada e conector)
Descrição do produto
Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
Cor
Laranja
Diâmetro
1,5 mm²
Comprimento
1.000 mm
Dimensões
Comprimento: 1.000 mm
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,35 kg
Peso bruto
0,46 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177809147
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ Cabo ligação 2 polos 100-240V com 1mt 5 unidades
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity