Cabo de ligação

Artigo não.: SZ 2500520

Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.

Artigo não.:
SZ 2500520
Modelo
Alimentação de 2 polos (com tomada e sem conector)
Descrição do produto
Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
Cor
Laranja
Comprimento
3.000 mm
Normas
Cabos de conexão à rede elétrica: AVLV2
Conector de ligação à rede elétrica: ECBT2
Dimensões
Comprimento: 3.000 mm
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,26 kg
Peso bruto
0,267 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177921207
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ Cabo Alimentação UL,2 Polos com 3000mm
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Manufacturer's declaration