- Artigo não.:
- SZ 2500530
- Modelo
- Cabo de passagem de 3 polos (com tomada e conector)
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
- Cor
- Laranja
- Comprimento
- 1.000 mm
- AWG
- AWG 16
- Normas
- Cabos de conexão à rede elétrica: AVLV2
- Conector de ligação à rede elétrica: ECBT2
- Dimensões
- Comprimento: 1.000 mm
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177811362
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
- SZ Cabo ligação 3 polos 100-240V com 1mt 5.EA