- Artigo não.:
- SZ 2500550
- Modelo
- Cabo de passagem de 2 polos (com tomada e conector)
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
- Cor
- Laranja
- Comprimento
- 1.000 mm
- Normas
- Cabos de conexão à rede elétrica: AVLV2
- Conector de ligação à rede elétrica: ECBT2
- Dimensões
- Comprimento: 1.000 mm
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
- SZ Connection cable, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL