- Nº do item:
- DK 7859.020
- Modelo
- Conector IEC C18, IEC 60320, adequado para C13, tipo SJT 2 x 18 60D
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED para TI.
- Cor
- Preto
- Comprimento do cabo de ligação
- 2.000 mm
- Nota
- Os cabos de ligação prontos para conexão somente devem ser utilizados com o sistema de iluminação LED para TI
- Não é permitida a utilização junto com outros sistemas de iluminação da Rittal ou com produtos de outras marcas
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,21 kg
- Peso bruto
- 0,22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
- DK Cabo de ligação com IEC C18, para sistema de iluminação LED para TI 7859.000