- Artigo não.:
- SZ 2500.600
- Modelo
- Tomada, 3 polos
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimensões
- Largura: 17,9 mm
Altura: 14 mm
Profundidade: 63,6 mm
- Conexão de condutores cilíndricos sólidos
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos sólidos AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,065 kg
- Peso bruto
- 0,08 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177918733
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Descrição do produto
-
SZ Conector, 3 pole, 100-240V, acessórios de conexão para auto-montagem