Acessórios para conexão para confecção própria para sistema de iluminação LED, conector/tomada

Artigo não.: SZ 2500610

Tomadas e conectores para a produção customizada de cabos de ligação.

Artigo não.:
SZ 2500610
Modelo
Tomada, 2 polos
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimensões
Largura: 15,6 mm
Altura: 13,2 mm
Profundidade: 61,6 mm
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
0,25 ‐ 1,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
0,25 ‐ 1 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
AWG 18 ‐ AWG 22
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,073 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177918740
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Descrição do produto
SZ Conector 2 polos 24V DC, acessórios de conexão para auto-montagem
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções