Acessórios para conexão para confecção própria para sistema de iluminação LED, condutor para chave de posicionamento da porta

Artigo não.: SZ 2500670

Cabo de ligação com conector pré-instalado para mais facilidade e agilidade ao conectar o sistema de iluminação LED. Com extremidade aberta para cortar o cabo de ligação no comprimento desejado.

Artigo não.:
SZ 2500670
Modelo
Condutor para chave de posicionamento da porta, UL
Descrição do produto
Cabo de ligação com conector pré-instalado para mais facilidade e agilidade ao conectar o sistema de iluminação LED. Com extremidade aberta para cortar o cabo de ligação no comprimento desejado.
Cor
Preto
Comprimento do cabo de ligação
3.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,13 kg
Peso bruto
0,15 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177918801
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ Cabo ligação preto p/interruptor de porta 3000mm, acessórios de conexão para auto-montagem
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Fichas técnicas
Graphics