- Artigo não.:
- CP 6016200
- Descrição do produto
- Entre painel de comando, caixas de bornes, caixas e superfícies horizontais ou verticais. Primeiramente montar as metades das junções em ambos os lados, encaixá-las e fixá-las com o parafuso de retenção ou ajustá-las com a cantoneira móvel.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação para ambos os lados.
- Nota
- Os parafusos de retenção podem ser substituídos por alavancas de aperto convencionais (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105° ajustável através de encaixes em intervalos de 7,5°
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,778 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
CP EMPALME MOVIBLE CaixaS.