Conexão no quadro, regulável Para Comfort Panel

Artigo não.: CP 6005500

Conexão do quadro ajustável para o Comfort Panel para montagem entre os painéis de comando e as caixas para teclados e superfícies horizontais ou verticais.

Artigo não.:
CP 6005500
Descrição do produto
Montagem entre os painéis de comando e as caixas para teclados e superfícies horizontais ou verticais.
Material
Zinco fundido sob pressão
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação e alavanca de aperto para ambos os lados.
Rotation angle/swivel area
Ajustável através de encaixes em intervalos de 8°.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,758 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177490116
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
CP UNION MARCO CONFORT P.