- Artigo não.:
- PK 9545000
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada do interior da caixa.
- Material
- Papel laminado revestido de fenol-melamina com 2,5 mm de espessura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Placa de montagem
Parafusos de fixação autoatarraxantes
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 110 mm x 110 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: PK
Largura: = 130 mm
Altura: = 130 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,54 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216