Placa de montagem para PK

Nº do item: PK 9549.000

Para a configuração personalizada do interior da caixa.

Nº do item:
PK 9549.000
Descrição do produto
Para a configuração personalizada do interior da caixa.
Material
Papel laminado revestido de fenol-melamina com 2,5 mm de espessura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Placa de montagem
Parafusos de fixação autoatarraxantes
Dimensões da placa de montagem (L x A)
220 mm x 150 mm
Adequado para
Tipo de caixa: PK
Largura: = 254 mm
Altura: = 180 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,204 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177140110
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
PK Placaa de montagem