- Nº do item:
- GA 9105.700
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 114 mm x 69 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: GA
Largura: = 125 mm
Altura: = 80 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,859 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177154261
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
GA PlacaA MONTAGEM 113X68 P/9105210 1OPç