- Artigo não.:
- GA 9110700
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 207 mm x 107 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: GA
Largura: = 220 mm
Altura: = 120 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,499 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177154308
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
GA Placaa de montagem