Placa de montagem para GA

Nº do item: GA 9112.700

Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.

Nº do item:
GA 9112.700
Descrição do produto
Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
145 mm x 142 mm
Adequado para
Tipo de caixa: GA
Largura: = 160 mm
Altura: = 160 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,42 kg
Peso bruto
0,435 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177154322
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
GA Placa MontagemP/CONF.Personalizada 144X142