Placa de montagem para GA

Artigo não.: GA 9113700

Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.

Artigo não.:
GA 9113700
Descrição do produto
Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
245 mm x 142 mm
Adequado para
Tipo de caixa: GA
Largura: = 260 mm
Altura: = 160 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,774 kg
PCF/emb (cadle to gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177154339
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
GA Placaa de montagem