Placa de montagem para GA

Artigo não.: GA 9114700

Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.

Artigo não.:
GA 9114700
Descrição do produto
Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
344 mm x 142 mm
Adequado para
Tipo de caixa: GA
Largura: = 360 mm
Altura: = 160 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,558 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
PLM 346X146