Placa de montagem para GA

Artigo não.: GA 9116700

Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.

Artigo não.:
GA 9116700
Descrição do produto
Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
183 mm x 214 mm
Adequado para
Tipo de caixa: GA
Largura: = 202 mm
Altura: = 232 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,442 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177154360
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
GA Placaa de montagem