Placa de montagem para GA

Nº do item: GA 9118.700

Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.

Nº do item:
GA 9118.700
Descrição do produto
Para a configuração personalizada do interior da caixa, com perfurações para fixação.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
314 mm x 214 mm
Adequado para
Tipo de caixa: GA
GA
Largura: = 330 mm
Altura: = 230 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,77 kg
Peso bruto
0,78 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177154384
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
GA Placaa de Montagem