Placa de montagem para KL

Artigo não.: KL 1564700

Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.

Artigo não.:
KL 1564700
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo
KL
KL-HD
Adequado para
Tipo de caixa: KL
KL-HD
Largura: = 400 mm
Altura: = 200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,02 kg
Peso bruto
1,06 kg
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177010123
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
KL Placaa de montagem
Fichas técnicas
Especificações técnicas