Placa de montagem para KL

Artigo não.: KL 1571700

Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.

Artigo não.:
KL 1571700
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo
KL
Adequado para
Tipo de caixa: KL
Largura: = 400 mm
Altura: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,092 kg
Peso bruto
2,292 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177010345
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
KL PlacaA MONTAGEM P/1511/39.510 400X400
Fichas técnicas
Especificações técnicas