- Artigo não.:
- VX 4591.700
- Descrição do produto
- Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,99 kg
- Peso bruto
- 4,24 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
-
Peça intermediária VX de placas de montagem, para VX, TS, A: 2000 mm