- Artigo não.:
- TP 6730310
- Descrição do produto
- Para montagem muito simples em parafusos de fixação a serem pré-montados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Console e mesa de comando no sistema de trilhos para a instalação interna
- Base, lateralmente, no sistema de chassi montado na profundidade ou nos trilhos de montagem
- Outros armários em trilhos com orifícios em intervalos de 25 mm
- Nota
- Possibilidade de montagem modular através de parafusamento lateral
- Largura máxima de montagem de placas de montagem parcial = largura do console menos 100 mm
- Com o TP é necessário usar adicionalmente o trilho para montagem interna TP
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 437 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Adequado para
- Tipo de caixa: TP
TS
VX SE
CX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,04 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
TP Placas de montagem parcial, suspensas, para TS, SE, TP, CX, LA: 200x437 mm