Placa de montagem para os novos armários básicos CS

Artigo não.: CS 9765090

Para a estruturação de níveis de montagem em intervalos de 25 mm com ajuste da profundidade.

Artigo não.:
CS 9765090
Descrição do produto
Para a estruturação de níveis de montagem. A profundidade das placas de montagem pode ser ajustada em intervalos de 25 mm.
Material
Alumínio, 3 mm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
No caso de caixas com 1200 mm de largura, é possível fazer uma instalação parcial com uma ou duas placas de montagem medindo 600 mm de largura.
Dimensões
Largura: 499 mm
Altura: 696 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Armário básico CS
Largura: = 600 mm
Altura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,8 kg
Peso bruto
5 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177216822
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Documentação
Manual de instruções