- Artigo não.:
- TS 8800090
- Descrição do produto
- Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. Seleção de acordo com a posição e o tipo de montagem e o armário.
- Vantagens
- Não limita a superfície de montagem. Utilização opcional como fixação ou para parafusar.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Lateral
- Atrás, rente ao quadro do armário
- Na frente, em intervalos de 25 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
SE
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,42 kg
- Peso bruto
- 0,55 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS Fixação Placaa montagem