Fixação de placas de montagem para TS, VX SE

Nº do item: TS 8800.630

Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. Seleção de acordo com a posição e o tipo de montagem e o armário.

Nº do item:
TS 8800.630
Descrição do produto
Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. Seleção de acordo com a posição e o tipo de montagem e o armário.
Vantagens
Não limita a superfície de montagem, porém, a montagem somente é possível pelo lado de trás do armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Na lateral, no meio da altura, junto com peça intermediária de placas de montagem no caso de aplicação com TS
Na antepenúltima posição
Na frente (posição de fornecimento)
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
SE
Emb.
10 unid.
Peso líquido
1,51 kg
Peso bruto
1,736 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177319158
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
FICCAC-O PLM PARCIAL TS
Documentação
Manual de instruções