- Artigo não.:
- TS 8800280
- Descrição do produto
- Devido à distância mínima entre ambas as placas de montagem é obtida uma profundidade máxima para instalação em ambos os lados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Nota
- Profundidade de montagem na frente e atrás, no caso de montagem centralizada = (profundidade do armário – 48 mm) : 2.
- Exemplo: no caso de um armário TS com 600 mm de profundidade, a profundidade de montagem é de 2 x 276 mm.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,381 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
TS KIT MONTAGEM P/ 2 PlacaAS MONTAGEM