- Artigo não.:
 
- VX 4592700
 
- Descrição do produto
 
- Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira. 
 
- Material
 
- Chapa de aço de 2,0 mm 
 
- Superfície
 
- Galvanizado 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui material de fixação 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: VX
TS
Altura: = 2.200 mm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 4,693 kg
 
- Peso bruto
 
- 4,893 kg
 
- PCF/emb (cadle to gate)
 
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
 
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente 
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103696 
 
- ETIM 9
 
- EC000213 
 
- ETIM 8
 
- EC000213 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409216 
 
- Descrição do produto
 
- 
Peça intermediária VX de placas de montagem, para VX, TS, A: 2200 mm